(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวที่กำหนด] M1.7 / M2 / M2.5 / M2.6 / M3 / M4 / M5 / M6 / No.4 / No.6
[วัสดุ] ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) ที่มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การชุบ] ขัดล้างคราบไขมัน, ชุบผิวนิกเกิล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เบอร์ประแจ B (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | วิธีการทำความสะอาด | รายละเอียดของการเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 81.15 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M2 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | |
฿ 81.53 | HSK METAL SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 11 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M2 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | |
฿ 83.43 | HSK METAL SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M2 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | |
฿ 81.53 ฿ 5.67 | METAL SPACER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M2.5 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | ||
฿ 80.39 | HSK METAL SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M2.6 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | |
฿ 79.62 | HSK METAL SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | |
฿ 80.00 | HSK METAL SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 6 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | |
฿ 17.65 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 7 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | ||
฿ 17.07 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | ||
฿ 80.39 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 9 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | |
฿ 80.77 | SPACER | 20 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | ||
฿ 79.62 | HSK METAL SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 10 | NA | M3 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | - | |
฿ 81.15 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 11 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | |
฿ 8.57 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 12 | NA | M3 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | - | ||
฿ 17.78 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | ||
฿ 80.77 | HSK METAL SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 13 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | |
฿ 81.53 | HSK METAL SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | |
฿ 80.39 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | |
฿ 82.29 | HSK METAL SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 16 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | |
฿ 20.41 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | ||
฿ 13.97 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 25 | NA | M3 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | - | ||
฿ 23.58 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | ||
฿ 16.13 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 30 | NA | M3 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | - | ||
฿ 26.19 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | ||
฿ 18.86 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 5.5 | 35 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | ||
฿ 18.28 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 40 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | ||
฿ 32.32 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 50 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M3 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | ||
฿ 81.91 | SPACER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M4 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | ||
฿ 83.05 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7 | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M4 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | |
฿ 82.67 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M4 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | |
฿ 84.58 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M4 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | |
฿ 85.72 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7 | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M4 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | |
฿ 87.62 | HSK METAL SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7 | 35 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M4 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | |
฿ 26.63 | METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 40 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M4 | - | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) | ||
฿ 24.77 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 50 | NA | M4 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | หกเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวใน | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท เสา | ตัน | สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ |
สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA | รายละเอียดวัสดุ | ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง