(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 2 / 2.6 / 3/4
[วัสดุ]ทองเหลือง ตัดฟรี (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การประมวลผล]ชุบผิวนิกเกิล (พรรณี)
ชนิด | กลม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวใน | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 4 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 6 | วัสดุ | ทองเหลือง |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ประเภท เสา | ตัน | สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ |
สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA | รายละเอียดวัสดุ | ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) |
รายละเอียดของการเคลือบผิว | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BRB-2006SE ในชุด สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ทองเหลือง ( แบบกลม) slotted /BRB-SE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง