1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปสเซอร์เซรามิก (เกลียวในทั้ง 2 ด้าน ชนิดกลม) / ARR

สเปสเซอร์เซรามิก (เกลียวในทั้ง 2 ด้าน ชนิดกลม) / ARR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 542.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดค่าของเกลียวที่กำหนด (M)] 3/4/5/6
[วัสดุ] อลูมินา 96
[สี] สีขาว
[อุณหภูมิทนความร้อน] 1,300°C
[อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สกรู] ใช้เกจวัดเกลียว JIS เกรด 3
สเปสเซอร์เซรามิกทำจากอลูมินาอนินทรีย์ 96 (inorganic alumina 96)
พัฒนาร่วมกันโดยบริษัท Hirosugi Keiki co., ltd. และบริษัท Otsuka Ceramics Co., Ltd.
สินค้านี้ประกอบด้วยวัสดุใหม่ที่มีความเป็นฉนวน จึงทำให้ทนความร้อน ทนความร้อน ทนการเสียดสี และมีความแข็งแรงสูง

รหัสสินค้า
ARR-315
ARR-520
ARR-620
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว

฿ 542.93

HSK RESIN SPACER 2 ชิ้น 5 วัน 10615M3

฿ 717.17

HSK RESIN SPACER 2 ชิ้น 5 วัน 101020M5

฿ 795.45

HSK RESIN SPACER 2 ชิ้น 5 วัน 101020M6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กลม รูปทรง ท้าย (ซ้าย) เกลียวใน รูปทรง ท้าย (ขวา) เกลียวใน
วัสดุ เซรามิก กระบวนการเตรียมผิว NA ประเภท เสา ตัน
สเกลวัด ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ สิ้นสุดการนำร่อง NA รู ช่องระบายก๊าซ NA
รายละเอียดวัสดุ อลูมินา 96