(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 2 / 2.6 / 3/4
[วัสดุ]Duracon (POM)
[สี]สีดำ
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน]1.82 mpa:110 °
[มาตรฐาน UL]UL94-HB
ชนิด | หกเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวใน | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
เบอร์ประแจ B(มิลลิเมตร) | 5.5 | วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
ประเภท เสา | ตัน | สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ | สิ้นสุดการนำร่อง | NA |
รู ช่องระบายก๊าซ | NA | รายละเอียดวัสดุ | Duracon (POM) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง