(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดค่าของเกลียวที่กำหนด (M)] 2/2.6/3/4/5/6
[วัสดุ] ทองเหลืองไร้สารตะกั่ว แบบฟรีคัตติ้ง (ฐาน: บิสมัท)
[การรักษา] ชุบผิวนิกเกิล (Ni)
รหัสสินค้า |
---|
BSE-2010N |
BSE-305N |
BSE-330N |
BSE-510N |
BSE-615N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เบอร์ประแจ B (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28.79 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | ||
฿ 81.53 | HSK METAL SPACER | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.5 | 5 | |
฿ 18.28 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | 30 | ||
฿ 51.01 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | ||
฿ 74.24 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 15 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หกเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวนอก | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ประเภท เสา | ตัน |
สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ | สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA |
รายละเอียดวัสดุ | ทองเหลืองไร้สารตะกั่ว แบบฟรีคัตติ้ง (ฐาน: บิสมัท) | รายละเอียดของการเคลือบผิว | ชุบผิวนิกเกิล (Ni) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง