(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดค่าของเกลียวที่กำหนด (M)] 3/4
[วัสดุ] อะลูมิเนียม ตัด ปลอดสารตะกั่ว (CB156) ที่ม ปริมาณตะกั่ว 10 ppm หรือน้อยกว่า
[การชุบ] ล้างผิวด้วยกรด (Pickling)
รหัสสินค้า |
---|
BSL-307E |
BSL-312E |
BSL-320E |
BSL-328E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82.67 | HSK METAL SPACER | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7 | ||
฿ 15.05 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | |||
฿ 1,021.94 ฿ 455.27 | METAL SPACER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | ||
฿ 30.00 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 28 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หกเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวนอก | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
เบอร์ประแจ B(มิลลิเมตร) | 5.5 | วัสดุ | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
ประเภท เสา | ตัน | สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ | สิ้นสุดการนำร่อง | NA |
รู ช่องระบายก๊าซ | NA | วิธีการทำความสะอาด | ล้างผิวด้วยกรด (Pickling) | รายละเอียดวัสดุ | อะลูมิเนียมไร้สารตะกั่ว แบบฟรีคัตติ้ง (CB156) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง