1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อะลูมิเนียม สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ (แบบกลม/ ดอง) /ARL-E

อะลูมิเนียม สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ (แบบกลม/ ดอง) /ARL-E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 2 / 2.6 / 3/4
[วัสดุ]สำหรับ M2:อะลูมิเนียม ตัด ฟรี ไร้ ปลอดสารตะกั่ว (CB156) ปริมาณ สายนำไฟฟ้า 10 ppm หรือน้อยกว่า / สำหรับ M2.6 ถึง M4:อะลูมิเนียม ตัด ฟรี ไร้ ปลอดสารตะกั่ว (KS26) ปริมาณ สายนำไฟฟ้า 300 ppm หรือน้อยกว่า
[การประมวลผล]การล้างผิวด้วยกรด (Pickling)

รหัสสินค้า
ARL-316E
ARL-345E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 33.33

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 15 วัน 1016

฿ 50.00

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 15 วัน 1045

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กลม รูปทรง ท้าย (ซ้าย) เกลียวใน รูปทรง ท้าย (ขวา) เกลียวใน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 6 วัสดุ อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว NA
ประเภท เสา ตัน สเกลวัด ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ สิ้นสุดการนำร่อง NA
รู ช่องระบายก๊าซ NA วิธีการทำความสะอาด ล้างผิวด้วยกรด (Pickling) รายละเอียดวัสดุ อะลูมิเนียมไร้สารตะกั่ว แบบฟรีคัตติ้ง (KS26)