1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปสเซอร์เหล็ก พร้อม SW/PW (ชนิดหกเหลี่ยม) / WSF-SPE

สเปสเซอร์เหล็ก พร้อม SW/PW (ชนิดหกเหลี่ยม) / WSF-SPE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวที่กำหนด (M)] 3
โครงสร้างหลัก
[วัสดุ] เหล็กกล้า Free-cutting (SUM)
[การรักษา] เคลือบผิวโครเมตไตรวาเลนท์
แหวนรองสปริง
[วัสดุ] เหล็ก (SWRH62)
[การรักษา] เคลือบผิวโครเมตไตรวาเลนท์
แหวนอีแปะ
[วัสดุ] เหล็ก (SPCC)
[การรักษา] เคลือบผิวโครเมตไตรวาเลนท์

รหัสสินค้า
WSF-408SPE
WSF-410SPE
WSF-412SPE
WSF-415SPE
WSF-418SPE
WSF-420SPE
WSF-425SPE
WSF-430SPE
WSF-435SPE
WSF-440SPE
WSF-445SPE
WSF-450SPE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 42.42

HSK KNURLED NUT 50 ชิ้น 10 วัน 108

฿ 42.93

HSK KNURLED NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1010

฿ 43.43

HSK KNURLED NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1012

฿ 43.94

HSK KNURLED NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1015

฿ 44.95

HSK KNURLED NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1018

฿ 45.96

HSK KNURLED NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1020

฿ 46.97

HSK KNURLED NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1025

฿ 48.99

HSK KNURLED NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1030

฿ 53.54

HSK KNURLED NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1035

฿ 55.56

HSK KNURLED NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1040

฿ 58.08

HSK KNURLED NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1045

฿ 60.10

HSK KNURLED NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หกเหลี่ยม รูปทรง ท้าย (ซ้าย) เกลียวนอก รูปทรง ท้าย (ขวา) เกลียวใน
เบอร์ประแจ B(มิลลิเมตร) 7 วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
ประเภท เสา ตัน สเกลวัด ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ สิ้นสุดการนำร่อง NA
รู ช่องระบายก๊าซ NA เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว M4 รายละเอียดวัสดุ โครงสร้างหลัก: เหล็ก แบบฟรีคัตติ้ง (SUM);แหวนรองสปริง: เหล็ก (SWRH62);แหวนอีแปะ: เหล็ก (SPCC)
รายละเอียดของการเคลือบผิว ชุบโครเมี่ยมด้วยไตรวาเลนท์โครเมี่ยม