1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปสเซอร์ PPS (ชนิดหกเหลี่ยม, ฟิตติ้งขึ้นรูปแบบ Integrate) BMP-E

สเปสเซอร์ PPS (ชนิดหกเหลี่ยม, ฟิตติ้งขึ้นรูปแบบ Integrate) BMP-E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดค่าของเกลียวที่กำหนด (M)] 3/4
โครงสร้างหลัก
[วัสดุ] PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์) เกรด #AR04 เสริมใยแก้ว 40%
[สี] สีดำ
[อุณหภูมิการอ่อนตัวเนื่องจากความร้อน] 1.82 MPa: 260°C
[มาตรฐาน UL] UL94V-0 (วัสดุ)
ส่วนโลหะ
[วัสดุ] ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) ปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การรักษา] ชุบผิวนิกเกิล (Ni)
*ส่วนเรซิ่นจะไม่กลวง

รหัสสินค้า
BMP-310E
BMP-350E
BMP-415E
BMP-420E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเบอร์ประแจ B
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 88.00

HSK RESIN SPACER 20 ชิ้น 3 วัน 10610

฿ 33.95

HSK RESIN SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 10650

฿ 50.00

HSK RESIN SPACER 50 ชิ้น 20 วัน 10715

฿ 25.32

HSK RESIN SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 10720

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หกเหลี่ยม รูปทรง ท้าย (ซ้าย) เกลียวนอก รูปทรง ท้าย (ขวา) เกลียวใน
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว NA ประเภท เสา ตัน
สเกลวัด ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ สิ้นสุดการนำร่อง NA รู ช่องระบายก๊าซ NA
รายละเอียดวัสดุ PPS (โพลีฟีนิลีน ซัลไฟด์)