1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเว้นระยะการติดตั้งคอนเนคเตอร์ D-Sub (ชุบนิกเกิลทองเหลืองไร้สารตะกั่ว) / DSE-0000dn

ตัวเว้นระยะการติดตั้งคอนเนคเตอร์ D-Sub (ชุบนิกเกิลทองเหลืองไร้สารตะกั่ว) / DSE-0000dn
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 3 · 2.6
[วัสดุ]ทองเหลืองไร้สารตะกั่วตัด (ฐานบิสมัท)
[การประมวลผล]ชุบผิวนิกเกิล (พรรณี)
สามารถใช้เป็นตัว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ระยะสำหรับติดตั้งตัวเชื่อมต่อ D-sub ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ

รหัสสินค้า
DSE-6561DN
DSE-7048DN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)

฿ 33.33

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 20 วัน 106.16.5

฿ 28.79

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 104.87

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หกเหลี่ยม รูปทรง ท้าย (ซ้าย) เกลียวนอก รูปทรง ท้าย (ขวา) เกลียวใน
เบอร์ประแจ B(มิลลิเมตร) 5 วัสดุ ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ประเภท เสา ตัน สเกลวัด ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ สิ้นสุดการนำร่อง NA
รู ช่องระบายก๊าซ NA รายละเอียดวัสดุ ทองเหลืองไร้สารตะกั่ว แบบฟรีคัตติ้ง (ฐาน: บิสมัท) รายละเอียดของการเคลือบผิว ชุบผิวนิกเกิล (Ni)