1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนสปริง BSW/UMSW/USW/TISW/FSW

แหวนสปริง BSW/UMSW/USW/TISW/FSW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2/2.6/3/4/5/6/8/10/12
[วัสดุ] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / สแตนเลส / ไทเทเนียมบริสุทธิ์ / เหล็กกล้า
[กระบวนการเคลือบผิว] ชุบผิวนิกเกิล / วัสดุหลัก / ชุบไตรวาเลนท์โครเมต / ขัดล้างคราบไขมัน

· ไทเทเนียมบริสุทธิ์
ความถ่วงจำเพาะประมาณ 60% ของสแตนเลส นอกจากนี้ยังทนสารเคมีได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะความทนต่อน้ำทะเล
เนื่องจากไทเทเนียมไม่เป็นแม่เหล็ก จึงสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการคุณสมบัติที่ไม่เป็นแม่เหล็กได้ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ผลิตสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
BSW-02
BSW-03
BSW-03B
BSW-04
BSW-04B
BSW-05
BSW-26
FSW-02E
FSW-03E
FSW-04E
FSW-05E
FSW-26E
TISW-05
TISW-12
UMSW-03
UMSW-04
UMSW-05
USW-02
USW-03
USW-04
USW-05
USW-26
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) วิธีการทำความสะอาด

฿ 5.42

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10ฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวนิกเกิล2.14.420.5-ชุบผิวนิกเกิล-

฿ 76.96

HSK WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10ฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวนิกเกิล3.15.930.7-ชุบผิวนิกเกิล-

฿ 5.97

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10ฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวนิกเกิล3.15.930.7-ชุบผิวนิกเกิล สีดำ-

฿ 5.42

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10ฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวนิกเกิล4.17.641-ชุบผิวนิกเกิล-

฿ 6.52

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10ฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวนิกเกิล4.17.641-ชุบผิวนิกเกิล สีดำ-

฿ 5.42

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10ฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวนิกเกิล5.19.251.3-ชุบผิวนิกเกิล-

฿ 76.96

HSK WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10ฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวนิกเกิล2.75.32.60.6-ชุบผิวนิกเกิล-

฿ 5.42

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต2.14.420.5-ไตรวาเลนท์โครเมต-

฿ 76.96

HSK WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต3.15.930.7-ไตรวาเลนท์โครเมต-

฿ 76.96

HSK WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต4.17.641-ไตรวาเลนท์โครเมต-

฿ 5.42

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต5.19.251.3-ไตรวาเลนท์โครเมต-

฿ 5.42

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต2.75.32.60.6-ไตรวาเลนท์โครเมต-

฿ 40.40

HSK WASHER 10 ชิ้น 12 วัน 10-NA5.19.251.3-NAทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน

฿ 144.44

HSK WASHER 10 ชิ้น 12 วัน 10-NA12.221.5123-NAทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน

฿ 76.96

HSK WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สเตนเลสNA3.15.930.7SUS316LNA-

฿ 77.34

HSK WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สเตนเลสNA4.17.641SUS316LNA-

฿ 6.52

HSK WASHER 50 ชิ้น 12 วัน 10สเตนเลสNA5.19.251.3SUS316LNA-

฿ 76.96

HSK WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สเตนเลสNA2.14.420.5-NA-

฿ 76.96

HSK WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สเตนเลสNA3.15.930.7-NA-

฿ 76.96

HSK WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สเตนเลสNA4.17.641-NA-

฿ 76.96

HSK WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สเตนเลสNA5.19.251.3-NA-

฿ 76.96

HSK WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สเตนเลสNA2.75.32.60.6-NA-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนสปริง ประเภท (การใช้งาน) แหวนสปริง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
ชนิดแหวนรองสปริง มาตรฐาน