(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2/2.6/3/4/5/6/8/10/12
[วัสดุ] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / สแตนเลส / ไทเทเนียมบริสุทธิ์ / เหล็กกล้า
[กระบวนการเคลือบผิว] ชุบผิวนิกเกิล / วัสดุหลัก / ชุบไตรวาเลนท์โครเมต / ขัดล้างคราบไขมัน
· ไทเทเนียมบริสุทธิ์
ความถ่วงจำเพาะประมาณ 60% ของสแตนเลส นอกจากนี้ยังทนสารเคมีได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะความทนต่อน้ำทะเล
เนื่องจากไทเทเนียมไม่เป็นแม่เหล็ก จึงสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการคุณสมบัติที่ไม่เป็นแม่เหล็กได้ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ผลิตสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
BSW-05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | วัสดุ: สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วิธีการทำความสะอาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.42 | HSK WASHER | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวนิกเกิล | 5.1 | 9.2 | 5 | 1.3 | - | ชุบผิวนิกเกิล | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนสปริง | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนสปริง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดแหวนรองสปริง | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSW-05 ในชุด แหวนสปริง BSW/UMSW/USW/TISW/FSW
รหัสสินค้า |
---|
BSW-03B |
BSW-04 |
BSW-04B |
BSW-26 |
FSW-02E |
FSW-03E |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | วัสดุ: สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วิธีการทำความสะอาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.97 | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวนิกเกิล | 3.1 | 5.9 | 3 | 0.7 | - | ชุบผิวนิกเกิล สีดำ | - | ||
฿ 5.42 | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวนิกเกิล | 4.1 | 7.6 | 4 | 1 | - | ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 6.52 | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวนิกเกิล | 4.1 | 7.6 | 4 | 1 | - | ชุบผิวนิกเกิล สีดำ | - | ||
฿ 76.96 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวนิกเกิล | 2.7 | 5.3 | 2.6 | 0.6 | - | ชุบผิวนิกเกิล | - | |
฿ 5.42 | 50 ชิ้น | 12 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 2.1 | 4.4 | 2 | 0.5 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | ||
฿ 76.96 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 3.1 | 5.9 | 3 | 0.7 | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง