(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เทียบเท่าเหล็กกล้า / SUS304
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว / ไม่มี
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 10/12
[การใช้งาน/ฟังก์ชัน] การป้องกันการคลายตัว
[ประเภทสันเกลียว] เกลียวเมตริกละเอียด
[หน่วยการขาย] รายบุคคล (สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้น)
[รายละเอียดการป้องกันการคลาย] น็อตแรงเสียดทาน
รหัสสินค้า |
---|
FNTL-ST3W-M12 |
FNTLA-ST3W-M10 |
FNTLC-ST3W-M10 |
FNTLC-SUS-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | มิติ B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 62.71 ฿ 31.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 19 | ||
฿ 25.53 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 17 | |
฿ 21.50 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 14 | ||
฿ 75.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | - | - | 14 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | รายละเอียดการล็อค | น็อตแรงเสียดทาน |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | พิทช์ | 1.25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง