(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ความสูงของ หัว บางสำหรับการติดตั้ง พื้นผิว
เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่สามารถทำเคาน์เตอร์ได้หรือในบริเวณที่มีความหนาเป็นอุปสรรค
[วัสดุ/ การขัดเงา]
ขดลวด เหล็กกล้าคาร์บอน หลอมเย็น (SWRCH18A)
รหัสสินค้า |
---|
TFTN-0310 |
TFTN-0312 |
TFTN-0316 |
TFTN-0320 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มม.) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 214.00 | SCREW | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 4989999475203 | 819-5343 | ||
฿ 214.00 | SCREW | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 12 | 4989999475210 | 819-5344 | ||
฿ 214.00 | SCREW | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 16 | 4989999475227 | 819-5345 | ||
฿ 199.92 | SCREW | 1 แพ็ค | 26 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 20 | 4989999475234 | 819-5346 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | สกรูเกลียวปล่อย | ขนาดเกลียว (M) | 3 | รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำเป็นพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | รูปทรงปลาย | ปลายกรวย | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง