1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยาง กันกระแทก WAKI 20 × 250 × 250 mm

WAK URETHANE/RUBBER/SPONGE

ยาง กันกระแทก WAKI 20 × 250 × 250 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,217.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ยาง กระแทกทนต่อการขัดถูและ ความยืดหยุ่น ได้ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วัสดุกันกระแทกวัสดุกันเสียง
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความหนา (มม.):20
·ความกว้าง (มม.):250
·ความยาว (มม.):250
· สี: สีดำ
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-50 ถึง 70 ° C
· JAN Code:4903757381889
· รหัสของทรัสโก้:819-0090
·น้ำหนัก:1,940 ก
[วัสดุ/ การตกแต่ง]
· ยางธรรมชาติ (NR)

รหัสสินค้า
B25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,217.23

WAK URETHANE/RUBBER/SPONGE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B25 ในชุด ยาง กันกระแทก WAKI 20 × 250 × 250 mm