(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูที่บอดี้มีรูปทรงคล้ายข้าวปั้น (สามเหลี่ยม)
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากบอดี้มีรูปทรงคล้ายข้าวปั้น (สามเหลี่ยม) จึงสามารถขันสกรูด้วยแรงต้านที่น้อยลงเมื่อขันเข้าได้
· หลังจากขันสกรู ชิ้นส่วนสำหรับเชื่อมต่อ (เกลียวใน) จะหดตัวลงไปที่ด้านล่างของรูปทรงข้าวปั้น (สามเหลี่ยม) เนื่องจากมีการสปริงกลับ
· มีแรงต้านทานการคลายตัวสูงและมีการคลายตัวสูง
· ความสามารถในการคลายตัวสูงแม้แรงตามแนวแกนจะอ่อนลงเนื่องจากมีช่องว่างระหว่างพื้นผิวรองส่วนหัวกับชิ้นส่วนเชื่อมต่อ อันเนื่องมาจากการสั่นหรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบทันทีทันใด · วัสดุ: เหล็กกล้า
· กระบวนการชุบผิว: ไตรวาเลนท์สีขาว, ไตรวาเลนท์สีดำ, ชุบผิวนิกเกิล
· รูปทรงพื้นฐาน: มาตรฐาน (แบบกลม)
· รูปทรงรูติดตั้ง: หัวแฉก
· วัสดุ: เหล็กกล้า
· ค่ากำหนดของเกลียว (M): 3/4
· ความยาว L (มม.): 6/8/10
· รูปทรงโดยละเอียด: กลมแฉก
· รูปทรงส่วนปลาย: ปลายกลม
· ชนิดสันเกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ
· หน่วยการขาย: กล่อง/แพ็ค
· [กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว / ไตรวาเลนท์สีดำ / ชุบผิวนิกเกิล
[การใช้งาน]
· ใช้ในหลาย ๆ ที่
รหัสสินค้า |
---|
CSPPNR-ST3B-M4-8 |
CSPPNR-ST3W-M3-6 |
CSPPNR-ST3W-M3-8 |
CSPPNR-ST3W-M4-8 |
CSPPNR-ST3W-M4-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,112.65 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 3,657.15 | FASTENING | 1 แพ็ค | 6,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,047.62 | FASTENING | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,506.67 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,651.43 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายกลม |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง