(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ค่ากำหนด] 6 8 10 12 16 20 24 30
[พิตช์] 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5
รหัสสินค้า |
---|
INVRM-ST-M6 |
INVRM-ST-M8 |
INVRM-ST-M10 |
INVRM-ST-M12 |
INVRM-ST-M16 |
INVRM-ST-M20 |
INVRM-ST-M30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 137,162.10 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 1 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 88,267.28 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 1.25 | 8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 126,082.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 1.5 | 10 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 150,414.58 | FASTENING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 1.75 | 12 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 12,800.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2 | 16 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9,640.76 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 20 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 76,916.16 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 3.5 | 30 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ผ้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง