(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[รูปทรงรูติดตั้ง] หัวแฉก
[วัสดุ] สเตนเลส
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4/5/6
[ความยาว L (มม.)] 8/10/12/14/15/16/20/25/30/35/40/45
[รูปทรงโดยละเอียด] หัวฝังจม
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยการขาย] แยกชิ้น (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) / กล่อง / แพ็ค
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
Drawing ระบุขนาด
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | พิตช์ | หมายเลข ของ รูกากบาท | dk | k | c | m | q (ความลึกของรูกากบาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ขนาด | ค่าพิกัดความเผื่อ | มาตรฐาน ขนาด | ค่าพิกัดความเผื่อ | ประมาณ | การอ้างอิง | ค่าสูงสุด | ต่ำสุด | |||
M4 | 0.7 | 2 | 8 | 0 -0.5 | 2.3 | 0 -0.3 | 0.3 | 4.5 | 2.33 | 1.79 |
M5 | 0.8 | 10 | 0 -0.6 | 2.8 | 5.1 | 2.93 | 2.38 | |||
M6 | 1.0 | 3 | 12 | 0 -0.7 | 3.4 | 0 -0.4 | 0.4 | 6.7 | 3.26 | 2.70 |
รหัสสินค้า |
---|
CSPCSH-SUS-M4-15 |
CSPCSHB-SUS-M4-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3.26 ฿ 2.78 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | ||
฿ 2.90 ฿ 2.56 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ (ซ้าย) | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง