(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - พิตช์] M8-1.0, M10-1.25, M12-1.25, M14-1.5, M16-1.5, M18-1.5, M20-1.5
รหัสสินค้า |
---|
SPRPH-ST-8 |
SPRPH-ST-14 |
SPRPH-ST-16 |
SPRPH-ST-18 |
SPRPHA-ST-10 |
SPRPHA-ST-12 |
SPRPHA-ST-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู ขนาด M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,213.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | ||
฿ 3,895.62 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | ||
฿ 4,124.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | ||
฿ 4,353.91 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | ||
฿ 3,483.05 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ||
฿ 3,666.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ||
฿ 4,537.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องมือ | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง