(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[รูปทรงรูติดตั้ง] หัวแฉก
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4
[ความยาว L (มม.)] 40
[รายละเอียดรูปทรง] หัวกลม
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายทรงกรวย
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยการขาย] กล่อง / แพ็กเกจ
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี / ชุบผิวไบร์ทโครเมต / ชุบผิวโครเมต / ไตรวาเลนท์สีขาว / ไตรวาเลนท์สีดำ / ชุบผิวนิกเกิล
[พิตช์] 0.7
ขนาดเกลียว (M) | 4 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 40 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายกรวย | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPPNTA-ST3W-M4-40 ในชุด สกรูหัวกลมแฉก, ปลาย 90°
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง