(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[รูปทรงรูติดตั้ง] หัวแฉก
[วัสดุ] เหล็กกล้า/ สเตนเลส
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4
[ความยาว L (มม.)] 6/8/10/12
[รายละเอียดรูปทรง] หัวกลม
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยการขาย] กล่อง / แพ็กเกจ
[กระบวนการชุบผิว] ชุบไบร์ทโครเมต / ชุบโครเมต / ไตรวาเลนท์สีขาว / ไตรวาเลนท์สีดำ / ชุบผิวนิกเกิล / ชุบโครเมียม / ไม่มี
[พิตช์] 0.7
[ชนิดสกรู] เกลียวเต็ม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,260.90 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 2,735.23 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 2,673.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 1,535.61 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 1,314.58 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 1,332.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 1,061.81 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | - | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 879.87 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 895.74 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 1,412.13 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,233.68 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,203.87 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,199.23 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,127.23 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 966.19 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 942.97 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,061.81 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | - | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 879.87 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 895.74 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 2,365.94 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 1,334.71 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 1,378.06 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 1,675.35 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 4 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.7 | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง