(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์กดด้านข้างสำหรับการตัดเฉือน
[คุณสมบัติ] แคลมป์ยึดคู่สามารถยึดจับด้วยแรงเท่ากันในแต่ละครั้งด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยสร้างมาตรฐานในการทำงาน
[การใช้งาน] การปรับตำแหน่งเมื่อตัดเฉือน ฯลฯ
แรงยึดแคลมป์ สูงสุด(N) | 1,000 ถึง 3000 | วัสดุ | สเตนเลส | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ประเภทแนวนอน | บังคับกระชับ(N) | 3000 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 40 |
การแนบ รูปทรง ส่วน | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | ประเภทความสูงของ แขน | มาตรฐาน | ความสูงของ แขน H(มิลลิเมตร) | 77 |
ประเภทความยาว แขน | มาตรฐาน | ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) | 68 | ชนิดสกรู ปลาย | NA |
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 183 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 40 | ความสูง h(มิลลิเมตร) | 38 |
รูติดตั้ง | 3-M6 * 9 มม. ความลึกที่มีประสิทธิภาพ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KCP-40ST ในชุด แคลมป์ยึดคู่ KCP-40ST
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง