(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนดเกลียว] W1/4
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
Drawing ระบุขนาด
ขนาดเกลียว ของเกลียว | จำนวนเกลียว (นิ้ว) | dv | s | |
---|---|---|---|---|
UNC | UNF | ค่าสูงสุด | ขนาดเกลียว | |
1/4 | 20 | 28 | 3.35 | 1/8 |
3/8 | 16 | 24 | 5.38 | 3/16 |
รหัสสินค้า |
---|
SSHC-SUS-W1/4-10 |
SSHC-SUS-W1/4-12 |
SSHC-SUS-W1/4-16 |
SSHC-SUS-W1/4-20 |
SSHC-SUS-W1/4-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 36.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 43.05 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 6,552.39 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 20 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 31,125.68 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 40 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | สกรูตัวหนอนปลายถ้วย | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | วัสดุ | สเตนเลส | การรักษา พื้นผิว _ | ไม่ |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | 1/4 | การใช้งาน | มาตรฐาน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง