(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนดเกลียว] M3
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
Drawing ระบุขนาด
ขนาดเกลียว (d) | M3 | ||
---|---|---|---|
พิทช์ (P) | 0.5 | ||
dz | สูงสุด (ขนาดมาตรฐาน) | 1.4 | |
ต่ำสุด | 1.15 | ||
df | ประมาณ | เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวนอก | |
e | ต่ำสุด | 1.73 | |
s | ขนาด (ขนาดมาตรฐาน) | 1.5 | |
ต่ำสุด | 1.520 | ||
ค่าสูงสุด | 1.545 | ||
t | ต่ำสุด | 1 คอลัมน์ | 1.2 |
2 คอลัมน์ | 2.0 |
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 3 | ขนาดเกลียว (M) | 3 | รูปทรงปลาย | หน้าแปลน ตัน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
วัสดุ | เหล็กกล้า | การรักษา พื้นผิว _ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
การใช้งาน | มาตรฐาน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSHNI-ST-M3-3 ในชุด สกรูเกลียวตัวหนอนหกเหลี่ยม ปลายบาร์ HS โดย HOEI
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง