• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CV-Shaped Stop Ring (for Hole) IWT (Iwata Standard)【1-100 Pieces Per Package】

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
LSROV-ST-NO.24
LSROV-ST-NO.26
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNominal Shaft or Hole Used d1 (Reference)
(mm)
Sales Unit Outer Diameter D
(mm)
4 Day(s) or more 10OV-2420.3Low Quantity (can be purchased from one)25.9

100 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 10OV-2621.9Box/package27.9

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Thrust Direction Mount (for Hole) Shape C shape retaining ring for hole Material Stainless Steel
Product Type Retaining Ring Thickness t(mm) 1.2