• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Big Anchor for BA/ALC【20 Pieces Per Package】

Big Anchor for BA/ALC

[Nominal W] 1/2
[Material] Steel
[Surface Processing] None

Part Number

Configured Part Number is shown.

ABBGA-ST-W1/2

Part Number
ABBGA-ST-W1/2
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to Ship

20 Pieces Per Package

5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Anchor Bolt Material Steel Surface Treatment NA
Nominal W 1/2 Length(mm) 70 Thread Length(mm) 25
Sales Unit Packed Goods O.D. 16

Please check the type/dimensions/specifications of the part ABBGA-ST-W1/2 in the Big Anchor for BA/ALC series.