(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ เหล็กยึด 20 ซีรีส์ [วัสดุ]ADC12 [การรักษา] สีเคลือบชนิดอบ
รหัสสินค้า |
---|
JBK20-3010 |
JBK40-4030S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Series | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.00 | IMA BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | IMAO (i- เฟรม) 20 ซีรีส์ | 20 | - | ||
฿ 357.47 ฿ 163.94 | BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | IMAO (i- เฟรม) 40 ซีรีส์ | 40 | นัท ซีรี่ส์ 40 ขนาด M8 / ตัวยึดนัท ซีรี่ส์ 40 / สกรูหัวร่มขนาด M8 × 1.25-16L |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ฉากยึด แบบแท็บ | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ร่องของแถว | ตำแหน่ง แท็บ | ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมา |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) | น็อตล็อค | วัสดุ | ADC12 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบ Silver Baked |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง