• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

P-Tac (+) Pan Head P=4【800 Pieces Per Package】

P-Tac (+) Pan Head P=4

[Material] Brass
[Nominal of Thread] 5

(i)Caution

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

CSPPNPPU-BRN-M5-10

Part Number
CSPPNPPU-BRN-M5-10
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS

800 Pieces Per Package

15 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Nominal of Thread (M) 5 Length L (mm) 10 Pitch(mm) 0.8
Detailed Shape Pan Mounting Hole Shape Phillips Basic Shape Standard (Round)
Material Brass Surface Treatment Nickel Plating Thread Type Metric coarse
Tip Shape Flat End Sales Unit Box/package

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSPPNPPU-BRN-M5-10 in the P-Tac (+) Pan Head P=4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPPNPPU-BRN-M5-10 ในชุด P-Tac (+) Pan Head P=4

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)