(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[เกลียว ขนาดเกลียว]8 10 12 16 20 22 24 27 30 36 42 48
รหัสสินค้า |
---|
SPNIBHVLBGA-ST-M12 |
SPNIBHVLBGA-ST-M16 |
SPNIBHVLBGA-ST-M24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | โหลดไฟฟ้า งานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,339.35 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.75 | 12 | 1 | ||
฿ 16,827.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | 16 | 1.5 | ||
฿ 22,029.68 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 24 | 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUM | กระบวนการเตรียมผิว | ผ้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง