(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลท เฉพาะด้าน โปรไฟล์ Line8 [วัสดุ] การเคลือบผิว "การรักษา" อะลูมิเนียม
วัสดุ | อลูมิเนียม | ตัวปรับการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง M(mm) | 12 | ชุด | IMAO (รายการ) บรรทัดที่ 8 |
---|---|---|---|---|---|
ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | บรรทัดที่ 8 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 80 × 230 | ขนาด เกลียว(มิลลิเมตร) | M12x1.75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง