(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฉพาะด้าน สำหรับโปรไฟล์ Line8 [วัสดุ] สังกะสีหล่อ การเคลือบผิว "การรักษา"
รหัสสินค้า |
---|
ECN8040X16-M10 |
ECN8040X16-M12 |
ECN8040X16-M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตัวปรับการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง M (mm) | ขนาด เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,279.62 | IMA ADJUSTER FOR AL FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | M10x1.5 | ||
฿ 1,055.49 | IMA ADJUSTER FOR AL FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | M12x1.75 | ||
฿ 1,055.49 | IMA ADJUSTER FOR AL FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | M16x2 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สังกะสี | ชุด | IMAO (รายการ) บรรทัดที่ 8 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง