(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฉพาะด้าน สำหรับโปรไฟล์บรรทัดที่ 5/6/8 สามารถใช้เพื่อยึดองค์ประกอบแผงหรือปิดช่องว่างได้
รหัสสินค้า |
---|
L5-PCPL2-3-20M |
L5-PCPL2-3-[30-9999/1] |
L6-PCPL2-4-20M |
PCPL2-4-20M |
PCPL2-4-[30-9999/1] |
PCPL4-6-20M |
PCPL4-6-[30-9999/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | หมายเลข รุ่น ใช้งานได้ | ความยาว (มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) | ความยาว - ตัดตามคำขอของลูกค้า (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,229.74 | IMA PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Line 5 | แผง 2-3 มม. | 20000 | - | ||
- | IMA PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Line 5 | แผง 2-3 มม. | - | 30 ~ 9999 | ||
฿ 2,504.96 | IMA PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Line 6 | แผง 2-4 มม. | 20000 | - | ||
฿ 4,869.81 | IMA PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Line 8 | แผง 2-4 มม. | 20000 | - | ||
- | IMA PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Line 6 | แผง 2-4 มม. | - | 30 ~ 9999 | ||
฿ 2,698.76 | IMA PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Line 8 | แผง 4-6 มม. | 20000 | - | ||
- | IMA PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Line 8 | แผง 4-6 มม. | - | 30 ~ 9999 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | วงเล็บกลาง | รูปร่างวงเล็บกลาง | รูปตัว L | วัสดุ | เรซิน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | TPE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง