1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ HGL Line5/Line6/Line8

IMA CHANNEL COVER

มือจับ HGL Line5/Line6/Line8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 931.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] Al (เทียบเท่า JIS 6N01)
[กระบวนการชุบผิว] ชุบผิวอลูไมท์
[สี] ธรรมชาติ

รหัสสินค้า
HGL180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 931.42

IMA CHANNEL COVER 1 ชิ้น 6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท U แบบตรง วิธีการติดตั้ง เกลียวใน ซีรีส์ที่ใช้งานได้ Line 5/Line 6/Line 8
วัสดุ Al (เทียบเท่า JIS 6N01) ปลอกสวม ธรรมชาติ การประมวลผล กระบวนชุบอะลูมิเนียม
ความยาว(มิลลิเมตร) 190 ความสูง(มิลลิเมตร) 39 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 15
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ / 1 ชิ้น(N) 1000