(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ: โพลีเอไมด์ สำหรับงานเบา เช่น อะคริลิค วัสดุ ผสมพลาสติก เป็นต้น วิธีการประมวลผลของแผง กรุณาใช้สำหรับประตู ฝา ฯลฯ.
รหัสสินค้า |
---|
HLD6032L |
HLD6032R |
HZN30-8/8 |
L5-HLD3220 |
L6-HLD4830L |
L6-HLD4830R |
L6-HZN30-6/6 |
L6-HZN30-6/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | วัสดุ | ทิศทางการเปิด | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 972.22 | HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Line 8 | โพลีเอไมด์ | L | - | ||
฿ 783.33 | HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | Line 8 | โพลีเอไมด์ | R | - | ||
฿ 644.72 | IMA HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Line 8 | การหล่อฉีดสังกะสี | - | สกรูหัวแบน ซ็อคเก็ตหกเหลี่ยม เคาเตอร์ซิงค์ M5 × 0.8-16L | ||
฿ 333.33 ฿ 200.13 | HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Line 5 | โพลีเอไมด์ | - | - | ||
฿ 328.81 | IMA HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | ||
฿ 355.64 | IMA HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | - | - | - | ||
฿ 608.29 | IMA HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Line 6 | การหล่อฉีดสังกะสี | - | สกรูหัวแบน ซ็อคเก็ตหกเหลี่ยม เคาเตอร์ซิงค์ M5 × 0.8-14L | ||
฿ 644.72 | IMA HINGE FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Line 6/8 | การหล่อฉีดสังกะสี | - | สกรูหัวแบน ซ็อคเก็ตหกเหลี่ยม เคาเตอร์ซิงค์ M5 × 0.8-14L สกรูหัวแบน ซ็อคเก็ตหกเหลี่ยม เคาเตอร์ซิงค์ M5 × 0.8-16L |
กำลังโหลด …
ชนิด | บานพับแบน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง