• Dear Customers, we have upgraded our website on 20th Nov 2017. We hope you enjoy your experience. Click here for login assistance. If you have any questions about our site, please contact us.
    เรียนลูกค้ามิซูมิไทยแลนด์ ทางเราได้ทำการอัพเกรดเว็บไซต์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการ log in หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณา ติดต่อเรา

Anti-Loosing Countersunk Head Machine Screw Set [Stainless Steel] EA949NP-1

Anti-Loosing Countersunk Head Machine Screw Set [Stainless Steel] EA949NP-1

【Product Specifications】
・(+)Countersunk head
・Material-Stainless steel
・Case dim.-201 x 149 x 28mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA949NP-1

Part Number
EA949NP-1
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949NP-1 in the Anti-Loosing Countersunk Head Machine Screw Set [Stainless Steel] EA949NP-1 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)