Round Countersunk Head Machine Screw [Trivalent Chromium Plating] EA949NC-315

Round Countersunk Head Machine Screw [Trivalent Chromium Plating] EA949NC-315

【Product Specifications】
・Material-Iron(trivalent chromium plating)
・Dim.…M3 x 15
・Qty. per unit…36

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949NC-315

Part Number
EA949NC-315
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949NC-315 in the Round Countersunk Head Machine Screw [Trivalent Chromium Plating] EA949NC-315 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949NC-315 ในชุด Round Countersunk Head Machine Screw [Trivalent Chromium Plating] EA949NC-315

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)