Countersunk Head Machine Screw [Stainless Steel] EA949NB-340

Countersunk Head Machine Screw [Stainless Steel] EA949NB-340

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Dim.…M3 x 40
・Qty. per unit…7

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949NB-340

Part Number
EA949NB-340
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949NB-340 in the Countersunk Head Machine Screw [Stainless Steel] EA949NB-340 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949NB-340 ในชุด Countersunk Head Machine Screw [Stainless Steel] EA949NB-340

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)