• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Pan Head Self-Drilling and Tapping Screw [Stainless Steel/Black] (16 pcs) EA949AR-516

Pan Head Self-Drilling and Tapping Screw [Stainless Steel/Black] (16 pcs) EA949AR-516

【Product Specifications】
・Material-Stainless(SS Black plating)
・(+) A Pan head
・Size-M5x16
・Qty. per unit-16 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949AR-516

Part Number
EA949AR-516
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949AR-516 in the Pan Head Self-Drilling and Tapping Screw [Stainless Steel/Black] (16 pcs) EA949AR-516 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949AR-516 ในชุด Pan Head Self-Drilling and Tapping Screw [Stainless Steel/Black] (16 pcs) EA949AR-516

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)