Drill Point Screw EA949-1

Drill Point Screw EA949-1
  • Volume Discount

【Product Specifications】
・Material-Iron steel
・No prepared hole is required, the point works as a drill.
・Dim. (mm)…Dia. 4.2 x 13

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949-1

Part Number
EA949-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Available 4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949-1 in the Drill Point Screw EA949-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949-1 ในชุด Drill Point Screw EA949-1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)