1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทีนัทสำหรับ Line 8 - ZN TZN

ทีนัทสำหรับ Line 8 - ZN TZN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เฉพาะด้าน สำหรับโปรไฟล์ Line8 นอกจากนี้ยังสามารถแทรกจาก ตำแหน่ง ใดก็ได้ของร่อง สามารถ ยึดอยู่กับที่ น๊อตตัวเมีย ได้ชั่วคราวโดยใส่เข้าไปในร่องตัว T แล้วบิด

รหัสสินค้า
TZN3
TZN4SALE
TZN5SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 59.15

IMA NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น ขอราคา 10M3

฿ 97.22

฿ 64.89

NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4

฿ 97.22

฿ 64.89

NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย แป้นเกลียวหลังประกอบ Series IMAO (วัตถุ) บรรทัดที่ 8 วัสดุ สังกะสีอัลลอยด์
ความยาว(มิลลิเมตร) 19