(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โปรไฟล์บรรทัดที่ 6 เฉพาะด้าน เมื่อใส่เข้าไปในร่องตัว T น๊อตตัวเมีย จะ ยึดอยู่กับที่ ชั่วคราวโดย ความดัน สปริง ของ ก้านสปริง นอกจากนี้ยังสามารถแทรกจาก ตำแหน่ง ใดก็ได้ของร่อง
รหัสสินค้า |
---|
L6-TST3 |
L6-TST4 |
L6-TST5 |
L6-TST5-28 |
L6-TST5-58 |
L6-TST5-SUS |
L6-TST6 |
L6-TST6-28 |
L6-TST6-58 |
L6-TST6-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97.70 | IMA NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | M3 | เหล็ก | 17 | ||
฿ 166.67 ฿ 100.10 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เหล็ก | 17 | ||
฿ 166.67 ฿ 100.10 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | เหล็ก | 17 | ||
฿ 161.21 | IMA NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | M5 | เหล็ก | - | ||
฿ 177.11 | IMA NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | - | - | ||
฿ 155.75 | IMA NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | M5 | สเตนเลส | - | ||
฿ 166.67 ฿ 100.10 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | เหล็ก | - | ||
฿ 161.05 | IMA NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | - | - | ||
฿ 176.96 | IMA NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | - | - | ||
฿ 166.67 | IMA NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | M6 | สเตนเลส | - |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | แป้นเกลียวหลังประกอบ | Series | IMAO (วัตถุ) บรรทัด 6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง