(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สิ่งนี้ เฉพาะด้าน สำหรับโปรไฟล์ Line5 โดยเฉพาะ เมื่อใส่เข้าไปในร่องตัว T น๊อตตัวเมีย จะ ยึดอยู่กับที่ ชั่วคราวโดย ความดัน สปริง ของ ก้านสปริง นอกจากนี้ยังสามารถแทรกจาก ตำแหน่ง ใดก็ได้ของร่อง
ชนิด น๊อตตัวเมีย | แป้นเกลียวหลังประกอบ | Series | IMAO (วัตถุ) บรรทัด 5 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 11.5 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L5-TST5 ในชุด ทีนัทสำหรับ Line 5 - 5ST (L5-TST)
รหัสสินค้า |
---|
L5-TST3 |
L5-TST4 |
L5-TST4-SUS |
L5-TST5-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 83.33 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | เหล็ก | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เหล็ก | ||
฿ 111.52 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | สเตนเลส | ||
฿ 180.55 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | สเตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง