1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับชิ้นงาน ยาง แพ้ด ก้านปรับระดับ 20/30/40 ซีรี่ส์ APRG

ADJUSTER FOR AL FLAME

ตัวจับชิ้นงาน ยาง แพ้ด ก้านปรับระดับ 20/30/40 ซีรี่ส์ APRG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 84.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

ยางรองขาฉิ่งปรับปรับระดับ 20/30/40 ซีรี่ส์ APRG
ยางรองขาฉิ่ง เป็นอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับติดตั้งร่วมกับขาฉิ่งปรับระดับ ทำหน้าที่ป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นที่ติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
- ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความสูง) (mm.): 32 X 5
- ความแข็ง: ชอร์ A70
- วัสดุ : ASR
- น้ำหนัก (g): 2
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นยางสำหรับรองขาฉิ่ง ซีรี่ส์ 20 ขนาด M5X40 และใช้กับขาฉิ่ง ซีรี่ส์ 30 ขนาด M6X50

รหัสสินค้า
APRG30 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 84.53

฿ 46.41

ADJUSTER FOR AL FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ เลือก ขาตั้งปรับระดับ ซีรีส์ที่ใช้งานได้ 20/30 วัสดุ ASR

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APRG30 ในชุด ตัวจับชิ้นงาน ยาง แพ้ด ก้านปรับระดับ 20/30/40 ซีรี่ส์ APRG