1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สตรัทโปรไฟล์ Line 5, 20 × 20 (1 สล็อต × 1 สล็อต, 4 สล็อต) (SPH)

สตรัทโปรไฟล์ Line 5, 20 × 20 (1 สล็อต × 1 สล็อต, 4 สล็อต) (SPH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • นี่คือภาพตัวอย่าง ดูรายละเอียดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมโปรไฟล์ 5, ขนาด 20x20 mm. (1 แถว x 1 แถว,4 ด้าน) (SPH)
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงรูปแบบการเตรียมผิวของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :สี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลี่ยมผืนผ้า
● ร่องกว้าง :5 mm.
● ขนาดหน้าตัดแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส : 20 x 20 mm. และ 40 x 40 mm.
จำนวนด้านที่มีร่อง = 4,3,2 ด้าน และ แบบ 2 ด้านตรงกันข้ามกัน
● ขนาดหน้าตัดแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า : 40 x 20 mm., 60 x 20 mm. และ 80 x 20 mm.
จำนวนด้านที่มีร่อง = 4,2 ด้าน และ แบบ 2 ด้านตรงกันข้ามกัน
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 30-2999 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา และแบบสีดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

รหัสสินค้า
L5-SPH2020B-3M
L5-SPH2020B-[30-2999/1]
L5-SPH2020N-3M
L5-SPH2020N-[30-2999/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว ความยาว (มาตรฐาน)
(มิลลิเมตร)
ความยาว - ตัดตามคำขอของลูกค้า
(มิลลิเมตร)

฿ 2,197.72

IMA ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 10อะโนไดซ์สีดำ3000-

-

IMA ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 10อะโนไดซ์สีดำ-30 ~ 2999

฿ 2,483.33

IMA ALMINUM FLAME 1 ชิ้น ขอราคา 10ล้างอะโนไดซ์3000-

-

IMA ALMINUM FLAME 1 ชิ้น ขอราคา 10ล้างอะโนไดซ์-30 ~ 2999

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 20 ขนาดการรีดขึ้นรูป 20x20 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป IMAO (วัตถุ) บรรทัด 5
วิธีการรีดขึ้นรูป แบบเหลี่ยม จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 1 สล็อต × 1 สล็อต จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 4 ด้าน