(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรูนิปปอนเคมี ส สกรู เรซิ่น สกรู / สกรู เซรามิก Reny ( โพลีเอไมด์ เสริมแรง แก้ว MXD6) / สกรู การคว้านรูเทเปอร์ ไมโคร
รหัสสินค้า |
---|
RENY/MFH-M1.2-L4 |
RENY/MFH-M1.4-L2.5 |
RENY/MFH-M1.4-L4 |
RENY/MFH-M1.6-L2.5 |
RENY/MFH-M1.6-L4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.16 | RENY FLAT HEAD SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.2 | - | 0.25 | 2.3 | ||
฿ 37.16 | RENY FLAT HEAD SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | ||
฿ 37.16 | RENY FLAT HEAD SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.4 | - | 0.3 | 2.5 | ||
฿ 37.16 | RENY FLAT HEAD SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.6 | 2.5 | 0.35 | 2.8 | ||
฿ 37.16 | RENY FLAT HEAD SCREW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.6 | - | 0.35 | 2.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | ประเภทสัน เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปร่างเพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน / ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า |
วัสดุ พลาสติก | RENY |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง