• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ikura Horizontal Push Toggle Clamp ISK-SL3500

[Features]
· Optimal for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs and machining jigs.
[Bolt size] M10
[Arm length] 52 mm
[Stroke] 50.8 mm
[Clamping force] 11,360 N

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

ISK-SL3500

Part Number
ISK-SL3500
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part ISK-SL3500 in the Ikura Horizontal Push Toggle Clamp ISK-SL3500 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISK-SL3500 ในชุด Ikura Horizontal Push Toggle Clamp ISK-SL3500