(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· เหมาะสำหรับจิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ จิ๊กตรวจสอบ และจิ๊กรูปแบบอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
ISK-SL1000 |
ISK-SL2000 |
ISK-SL3000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงขันแน่น (N) | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 881.70 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2270 | M8 | 34.4 | 32 | 2,000 ถึง 3099 | 793-0119 | ||
฿ 1,043.92 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3860 | M10 | 44.2 | 42 | 3100 ถึง | 793-0127 | ||
฿ 1,728.38 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6800 | M12 | 69 | 60 | 3100 ถึง | 793-0135 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | เครื่องเขียน | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | การแนบ รูปทรง ส่วน | ฐานหน้าแปลน |
ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง