• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Vertical Handle ISK-HV2500/2530

Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Vertical Handle ISK-HV2500/2530

[Features]
· Optimal for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs and machining jigs
[Bolt Size] M6
[Arm Height] 32.3 mm
[Stroke] 3.0 mm
[Tightening Force] 910 N

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

ISK-HV2500

 
Part Number
ISK-HV2500
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part ISK-HV2500 in the Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Vertical Handle ISK-HV2500/2530 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISK-HV2500 ในชุด Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Vertical Handle ISK-HV2500/2530