• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ikura Vertical Hold-Down Toggle Clamp, Vertical Handle ISK-HV1500

[Features]
· Ideal for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs and machining jigs
[Bolt size] M5
[Arm height] 26 mm
[Arm length] 17.5 mm
[Stroke] 2.0 mm
[Clamping force] 500 N

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

ISK-HV1500

Part Number
ISK-HV1500
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part ISK-HV1500 in the Ikura Vertical Hold-Down Toggle Clamp, Vertical Handle ISK-HV1500 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISK-HV1500 ในชุด Ikura Vertical Hold-Down Toggle Clamp, Vertical Handle ISK-HV1500