(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·เหมาะสำหรับจิ๊กเชื่อม, จิ๊กประกอบ, จิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และอุปกรณ์จับยึดการประมวลผล
รหัสสินค้า |
---|
ISK-FA1200 |
ISK-FA1200-2S |
ISK-FA1600 |
ISK-FA1600-2S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงขันแน่น (N) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) | ชนิดสกรู ปลาย | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 681.19 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1700 | เหล็กกล้า | M6 | เหล็กกล้า | 12 | 14.00 ถึง 1999 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | 792-9846 | ||
฿ 1,276.70 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1700 | สเตนเลส | M6 | สเตนเลส | 12 | 14.00 ถึง 1999 | สลักเกลียว สเตนเลส | 792-9854 | ||
฿ 728.96 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3000 | เหล็กกล้า | M10 | เหล็กกล้า | 8 | 2,000 ถึง 3099 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | 792-9889 | ||
฿ 1,502.24 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3000 | สเตนเลส | M10 | สเตนเลส | 8 | 2,000 ถึง 3099 | สลักเกลียว สเตนเลส | 792-9897 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ผลักดึง | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | สกรู แคลมป์ยึด | เครื่องเขียน |
---|---|---|---|---|---|
การแนบ รูปทรง ส่วน | ฐานหน้าแปลน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง